Menu Rechercher

Bride Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acier trempé

Cette pince Pitbull modulaire maintient des pièces usinées solidement pendant l'usinage ou le soudage. Elle peut générer une importante force descendante et dispose d'un profil surbaissé, permettant un accès plus facile à la pièce usinée. Fabriquée en acier trempé.
Nouvelle référence Essentra:

20266226

Ancienne référence Essentra:

20266226

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de corps Profil surbaissé
Type de fixation Pitbull - Couteau
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter