20175894
20175894
Quantité | Prix unitaire |
---|
Pour rail | L1010.15 |
---|---|
h1 | 16.0 |
l1 | 20.0 |
w1 | 32.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.05 |
l2 | 14.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 14.0 |
d1 | M3 |
d2 | 12.0 |
Force de maintien kgf | 180.0 |
Couple de serrage à Nm | 0.75 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer