Menu Rechercher

Bride Xpansion ID 31.5 24.9 Acier doux

Cette bride ID Xpansion fixe et serre les pièces dotées d'alésages internes pendant les processus d'usinage. La surface de serrage peut être usine pour s'adapter à des courbes ou formes intérieures. Fabriquée en acier, avec un profil surbaissé.
Nouvelle référence Essentra:

20266820

Ancienne référence Essentra:

20266820

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 31.5
Poids g 109.0
d3 min 12.2
d4 M6
d5 11.2
Stock d2 14.2
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 23.1
Couple de serrage max. Nm 17.0
Force de maintien kN 8.4
Expansion à partir du diamètre détendu max. 0.3
Matière Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter