20266486
20266486
Quantité | Prix unitaire |
---|
Type de mâchoire | Smooth |
---|---|
d1 | 20.0 |
d2 | M5 |
Vis d'entraînement d3 | M6x12 |
h1 | 19.0 |
h2 | 4.5 |
h3 min | 3.3 |
h3 opt | 5.0 |
h3 max | 6.8 |
h4 | 4.5 |
h5 +0.1|-0.1 | 20.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 4.9 |
l2 | 5.0 |
r1 +0.1|-0.0 | 25.0 |
Poids g | 54.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 20.0 |
r3 | 6.0 |
s1 | 2.0 |
w1 | 24.9 |
w2 | 19.9 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer