20266936
20266936
Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 | M12x1.75 |
---|---|
h1 | 9.52 |
l1 | 22.8 |
Force de serrage max. kN | 17.7 |
s1 | 2.03 |
w1 | 12.7 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 25.38 |
Couple de serrage max. Nm | 75.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Matière de la fixation | Laiton |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer