20266912
20266912
Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 | M8x1.25 |
---|---|
h1 | 4.55 |
l1 | 15.0 |
Force de serrage max. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 10.2 |
A/F1 | 5.0 |
A/F2 | 20.60 |
Couple de serrage max. Nm | 18.0 |
Qty/pack | 12.0 |
Matière de la fixation | Laiton |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer