Menu Rechercher

Bride de fixation excentrique Laiton M6x1 4.75 11.2 Acier

Cette bride à excentrique à traction vers le bas, avec son profil surbaissé, fournit un serrage rapide et robuste dans des situations où l'espace est restreint. Elles associent un cône fuselé avec un filetage excentrique de traction vers le bas et est fournie en paquets de dix. La bride hexagonale est en laiton.
Nouvelle référence Essentra:

20266905

Ancienne référence Essentra:

20266905

23 En stock For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Force de serrage max. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.8
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Couple de serrage max. Nm 10.0
Qty/pack 10.0
Matière de la fixation Laiton
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter