20192099
20192099
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 64,45 € |
10 - 19 | 58,01 € |
20 - 49 | 54,78 € |
50 - 99 | 51,56 € |
100 + | 48,34 € |
Matière de la poignée | Polyamide |
---|---|
Couleur de la poignée | Orange |
d1 | 12.0 |
d2 | M4 |
d3 | 6.0 |
h1 | 48.5 |
h4 | 17.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 21.0 |
w2 | 36.0 |
W3 | 14.0 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 4.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
Matière | Polyamide |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer