10157855
HURCBH-4-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière | PA |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 15.7 mm |
Longueur de la base | 0.618 in |
Largeur de base | 7.6 mm |
Largeur de base | 0.299 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 6.4 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.252 in |
Ø de trou compatible | 6.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.252 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 6.4 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.252 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 6.4 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.252 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer