20180379
20180379
Quantité | Prix unitaire |
---|
Pour filetage d1 | M4 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.00 |
d2 | 6.8 |
H1 | 2.0 |
l1 | 2.00 |
D3 | 10.0 |
Diamètre bille installation d4 | 7.0 |
d6 | 8.2 |
Jauge de tôle | 14.0 |
Matière | Acier inox 303 |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer