10558812
KNM6----B2---22
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
45 - 449 | 1,7784 € |
450 - 1799 | 0,8468 € |
1800 + | 0,76 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre base | 15.7 mm |
---|---|
Diamètre base | 0.618 in |
Diamètre de bouton | 31.8 mm |
Diamètre de bouton | 1.252 in |
Hauteur bouton (mm) | 29.2 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.15 in |
Filetage | M6 x 1.0 |
Terminer | Zingué jaune |
Matière de l'insert | Acier |
Type d'insert | Trou borgne |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | PP |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer