10558386
KN4X-5X-B4--S--
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 - 199 | 6,43 € |
200 - 799 | 3,062 € |
800 + | 2,8555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre base | 19.1 mm |
---|---|
Diamètre base | 0.752 in |
Diamètre de bouton | 38.1 mm |
Diamètre de bouton | 1.5 in |
Hauteur bouton (mm) | 35.1 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.382 in |
Longueur de l'arbre | 16.0 mm |
Longueur de l'arbre | 0.63 in |
Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité | 16.0 mm |
Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité | 0.63 in |
Filetage | M6/M8 |
Terminer | Sans finition |
Type de poignée | Poignée à revêtement doux |
Type d'insert | Trou borgne auto-taraudeur |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | TPE |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer