10558379
KN4X-5X-B3-----
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
30 - 299 | 3,0413 € |
300 - 1199 | 1,4483 € |
1200 + | 1,3473 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre base | 19.1 mm |
---|---|
Diamètre base | 0.752 in |
Diamètre de bouton | 35.1 mm |
Diamètre de bouton | 1.382 in |
Hauteur bouton (mm) | 32.5 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.28 in |
Longueur de l'arbre | 12.7 mm |
Longueur de l'arbre | 0.5 in |
Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité | 12.7 mm |
Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité | 0.5 in |
Filetage | M6/M8 |
Terminer | Sans finition |
Type d'insert | Trou borgne auto-taraudeur |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | PP |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer