10246528
460585
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | 3,012 € |
500 + | 1,5144 € |
Filetage | M4 |
---|---|
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Diamètre du corps | 14.0 mm |
Diamètre du corps | 0.551 in |
Diamètre de bouton | 14.0 mm |
Diamètre de bouton | 0.551 in |
Hauteur bouton (mm) | 16.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.63 in |
Hauteur totale | 26.0 mm |
Hauteur totale | 1.024 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Brillant |
Matière du filetage | Phénolique |
Type de montage | Vis ou bande auto-adhésive |
Matière du bouton | Phénolique |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer