10364277
258201659935
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 2,432 € |
50 - 999 | 2,417 € |
1000 + | 2,403 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M5 |
---|---|
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Diamètre de bouton | 20.0 mm |
Diamètre de bouton | 0.787 in |
Hauteur bouton (mm) | 10.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.394 in |
Hauteur totale | 32.0 mm |
Hauteur totale | 1.26 in |
Hauteur de la tige | 6.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.236 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Mat |
Matière du filetage | Laiton |
Type de montage | Goujon fileté en plastique |
Matière du bouton | PA |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer