10501849
1504737
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
15 + | 41,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M12 |
---|---|
Longueur filetage | 20.0 mm |
Longueur filetage | 0.787 in |
Diamètre de bouton | 60.0 mm |
Diamètre de bouton | 2.362 in |
Hauteur bouton (mm) | 21.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.827 in |
Hauteur totale | 39.0 mm |
Hauteur totale | 1.535 in |
Diamètre de la tige | 25.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.984 in |
Hauteur de la tige | 18.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.709 in |
Matière du filetage | Acier inoxydable |
Type de montage | Traversant fileté |
Matière du bouton | Acier inoxydable |
Code produit | 8487905990 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer