10501719
1504724
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 19,669 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M8 |
---|---|
Longueur filetage | 15.0 mm |
Longueur filetage | 0.591 in |
Diamètre de bouton | 40.0 mm |
Diamètre de bouton | 1.575 in |
Hauteur bouton (mm) | 15.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.591 in |
Hauteur totale | 30.5 mm |
Hauteur totale | 1.201 in |
Diamètre de la tige | 18.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.709 in |
Hauteur de la tige | 15.5 mm |
Hauteur de la tige | 0.61 in |
Matière du filetage | Acier inoxydable |
Type de montage | Trou borgne fileté |
Matière du bouton | Acier inoxydable |
Code produit | 8487905990 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer