10188941
1219100
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 20,21 € |
10 + | 9,63 € |
Filetage | M8 |
---|---|
Longueur filetage | 50.0 mm |
Longueur filetage | 1.969 in |
Diamètre de bouton | 44.0 mm |
Diamètre de bouton | 1.732 in |
Hauteur bouton (mm) | 14.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.551 in |
Hauteur totale | 74.0 mm |
Hauteur totale | 2.913 in |
Diamètre de la tige | 17.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.669 in |
Hauteur de la tige | 10.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.394 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Mat |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Male |
Matière du bouton | PA |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer