10188897
1219093
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | 5,932 € |
25 + | 2,824 € |
Filetage | M10 |
---|---|
Longueur filetage | 30.0 mm |
Longueur filetage | 1.181 in |
Diamètre de bouton | 40.0 mm |
Diamètre de bouton | 1.575 in |
Hauteur bouton (mm) | 14.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.551 in |
Hauteur totale | 57.0 mm |
Hauteur totale | 2.244 in |
Diamètre de la tige | 19.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.748 in |
Hauteur de la tige | 13.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.512 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Mat |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Male |
Matière du bouton | PA |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer