10333150
105063069901
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 249 | 3,058 € |
250 - 999 | 1,6156 € |
1000 + | 1,3912 € |
Filetage | M6 |
---|---|
Longueur filetage | 30.0 mm |
Longueur filetage | 1.181 in |
Diamètre de bouton | 30.0 mm |
Diamètre de bouton | 1.181 in |
Hauteur de la tige | 4.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.157 in |
Couleur | Noir |
Matière du filetage | Laiton |
Type de montage | Goujon fileté en plastique |
Matière du bouton | PA |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer