Menu Rechercher

Volant 63.0 mm M12 25.0 mm Acier Phénolique

Black M12 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nouvelle référence Essentra:

10252031

Ancienne référence Essentra:

462066

377 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 8,895 €
40 + 3,895 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 4

Prix total :

35,58 €

4 x 8,895 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Longueur filetage 25.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 63.0 mm
Nombre de lobes 7
Type de montage Threaded Male
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton Phénolique
Style d'installation Goujon

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter