10188446
1219030
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | 11,222 € |
25 + | 5,344 € |
Filetage | M8 |
---|---|
Longueur filetage | 70.0 mm |
Longueur filetage | 2.756 in |
Matière du goujon | Acier |
Diamètre de bouton | 40.0 mm |
Diamètre de bouton | 1.575 in |
Hauteur totale | 96.0 mm |
Hauteur totale | 3.78 in |
Nombre de lobes | 5 |
Type de montage | Stud |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926300090 |
Matière du bouton | PA |
Style d'installation | Goujon |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer