10559024
KSM6----N5--5--
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | 0,3448 € |
500 - 3999 | 0,1642 € |
4000 + | 0,1532 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du moyeu | 13.2 mm |
---|---|
Diamètre du moyeu | 0.52 in |
Hauteur du moyeu | 3.6 mm |
Hauteur du moyeu | 0.142 in |
Diamètre de bouton | 19.1 mm |
Diamètre de bouton | 0.752 in |
Hauteur bouton (mm) | 7.9 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.311 in |
Type de poignée | Poignée moletée |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | Acétal |
Code produit | 3926300090 |
Matière du filetage | Sans insert |
Couleur | Noir |
Filetage | M6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer