10559017
KSM5----N6--5--
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
45 - 449 | 0,3648 € |
450 - 1799 | 0,1737 € |
1800 + | 0,1475 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du moyeu | 15.0 mm |
---|---|
Diamètre du moyeu | 0.591 in |
Hauteur du moyeu | 2.5 mm |
Hauteur du moyeu | 0.098 in |
Diamètre de bouton | 25.4 mm |
Diamètre de bouton | 1 in |
Hauteur bouton (mm) | 9.7 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.382 in |
Type de poignée | Poignée moletée |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | Acétal |
Code produit | 3926300090 |
Matière du filetage | Sans insert |
Couleur | Noir |
Filetage | M5 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer