10558997
KSM5----N4--5--
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | 0,391 € |
500 - 4999 | 0,1862 € |
5000 + | 0,1586 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du moyeu | 10.7 mm |
---|---|
Diamètre du moyeu | 0.421 in |
Hauteur du moyeu | 2.0 mm |
Hauteur du moyeu | 0.079 in |
Diamètre de bouton | 16.0 mm |
Diamètre de bouton | 0.63 in |
Hauteur bouton (mm) | 6.4 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.252 in |
Type de poignée | Poignée moletée |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | Acétal |
Code produit | 3926300090 |
Matière du filetage | Sans insert |
Couleur | Noir |
Filetage | M5 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer