10558690
KNH6-HEX4P7----
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 499 | 4,055 € |
500 + | 1,931 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du moyeu | 24.9 mm |
---|---|
Diamètre du moyeu | 0.98 in |
Hauteur du moyeu | 9.1 mm |
Hauteur du moyeu | 0.358 in |
Diamètre de bouton | 63.5 mm |
Diamètre de bouton | 2.5 in |
Hauteur bouton (mm) | 25.4 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1 in |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | PP |
Code produit | 3926300090 |
Matière du filetage | Sans insert |
Couleur | Noir |
Filetage | M10 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer