10558607
KNH4-HEXRT5----
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
30 - 299 | 3,331 € |
300 - 899 | 1,586 € |
900 + | 1,2633 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre du moyeu | 19.1 mm |
---|---|
Diamètre du moyeu | 0.752 in |
Hauteur du moyeu | 12.4 mm |
Hauteur du moyeu | 0.488 in |
Diamètre de bouton | 50.8 mm |
Diamètre de bouton | 2 in |
Hauteur bouton (mm) | 27.7 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.091 in |
Couleur de bouton | Black |
Matière du bouton | PP |
Code produit | 3926300090 |
Matière du filetage | Sans insert |
Couleur | Noir |
Filetage | M6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer