10386644
491651
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Avec bride | Non |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Couleur | Noir |
Matière complète | Éthylène-propylène-diène-monomère |
Diamètre total | 25.0 mm |
Diamètre total | 0.984 in |
Hauteur de fixation | 25.4 mm |
Hauteur de fixation | 1 in |
Longueur de languette | 25.4 mm |
Longueur de languette | 1 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer