10631942
168444722002
Quantité | Prix unitaire |
---|
Diamètre total | 11.0 mm |
---|---|
Diamètre total | 0.433 in |
Hauteur totale | 7.0 mm |
Hauteur totale | 0.276 in |
Style d'installation | Encliquetable |
Type de trou | Rond |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer