Menu Rechercher

Bouchon à bords parallèles 12.5 mm 16.4 mm PEBD Naturel

Natural LDPE Tube End Plug protects threaded or non-threaded pipe ends, they are sized and designed for positive-gripping power over the outside diameter of the pipe.
Nouvelle référence Essentra:

10643402

Ancienne référence Essentra:

061012500003

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Style d'installation Installation par pression
Type de poignée Sans prise pour les doigts

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter