Menu Rechercher

Snap Fit Plug 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA White

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. White PA and UL94 V-2 rated.
Nouvelle référence Essentra:

10261842

Ancienne référence Essentra:

466871

2364 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,8037 €
1000 + 0,2314 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

80,37 €

100 x 0,8037 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Colour White
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 14.7 mm
Overall Height 14.3 mm
Compatible Hole Diameter 12.7 mm
Commodity Code 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter