10547137
465685
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Style d'installation | À enfoncer |
---|---|
Forme de tête | Plate |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Couleur | Naturel |
Tailles de filetage compatibles (tous) | M16 |
Diamètre de bride | 18.7 mm |
Diamètre de bride | 0.736 in |
Hauteur de fixation | 7.0 mm |
Hauteur de fixation | 0.276 in |
Diamètre de fixation | 15.0 mm |
Diamètre de fixation | 0.591 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer