Les bandes adhésives contre les intempéries sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Convient à ces applications : CVC, électroménager, construction et assemblage général.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de rouleau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,04 € - 0,10 € | En cours de production |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,61 € - 0,65 € | 20 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,41 € - 0,41 € | En cours de production |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
0,39 € - 0,39 € | 1300 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,42 € - 0,42 € | En cours de production |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,29 € - 0,31 € | En cours de production |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,436 € - 0,436 € | En cours de production |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,25 € - 0,26 € | En cours de production |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
20062330 | 0,42 € - 0,42 € | 950 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,52 € - 0,52 € | En cours de production |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,63 € - 0,63 € | 160 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
0,35 € - 0,35 € | 40 En stock |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,41 € - 0,41 € | 20 En stock |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer