10187876
1200315001
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 15,48 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Largeur de base | 15.0 mm |
---|---|
Largeur de base | 0.591 in |
Température maximum | 65.6 °C |
Température maximum | 150.1 °F |
Largeur totale | 15.0 mm |
Largeur totale | 0.591 in |
Longueur de rouleau | 10.0 m |
Longueur de rouleau | 32.808 ft |
Profil | Lisse |
Type adhésif | Joint mousse adhésif |
Amovible | Permanent |
Couleur | Noir |
Matière complète | Éthylène-propylène-diène-monomère |
Largeur | 15.0 mm |
Largeur | 0.591 in |
Hauteur totale | 3.0 mm |
Hauteur totale | 0.118 in |
Inclut | 10.0 m Roll |
Longueur totale | 10.0 m |
Longueur totale | 32.808 ft |
Code produit | 3919908099 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer