10306062
551999
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 18,85 € |
20 - 59 | 6,91 € |
60 + | 5,53 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre base | 30.0 mm |
---|---|
Diamètre base | 1.181 in |
Hauteur de la base | 16.0 mm |
Hauteur de la base | 0.63 in |
Diamètre intérieur | 16.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.63 in |
Hauteur de rondelle | 3.0 mm |
Hauteur de rondelle | 0.118 in |
Type | Double femelle |
Forme | Rond |
Code produit | 4016999190 |
Matière complète | Acier ; caoutchouc |
Ø trou | 9.0 mm |
Ø trou | 0.354 in |
Forme de base | Rond |
Mode de montage | Femelle aux deux extrémités |
Filetage | Non Threaded |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer