20212513
20212513
Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 tol. h11 | 4.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 3.2 |
h1 | 7.2 |
h2 | 4.3 |
l1 +0.10 | 0.64 |
l2 | 2.0 |
l3 | 0.5 |
l4 | 2.8 |
l5 | 0.4 |
w | 6.6 |
Force axiale max. kN | 1.50 |
Terminer | Zinc Silver Plated |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer