20214456
20214456
Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 tol. H7 | 14.0 |
---|---|
d2 | 28.0 |
d3 | 29.0 |
l1 min | 180.0 |
l1 max | 220.0 |
l2 | 60.0 |
Course l3 | 40.0 |
w1 | 14.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 16.3 |
Shaft | 13x16x6 |
Poids g | 640.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer