Menu Rechercher

Arbre durci 25.0 1350.0 0.9 Acier

25Ø Hardened Steel Shaft designed for use with linear ball bushings, provides a smooth and precise rotary motion. Due to the material used in their production, it offers increased strength, longevity and resistance to wear and corrosion. Made from Carbon Steel.
Nouvelle référence Essentra:

20280284

Ancienne référence Essentra:

20280284

36 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 72,35 €
10 - 19 65,12 €
20 - 39 61,50 €
40 - 49 54,26 €
50 - 99 50,65 €
100 + 43,41 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

72,35 €

1 x 72,35 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 25.0
l1 1350.0
Depth of hardness min 0.9
Poids kg 5.198
Matière Acier
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter