Menu Rechercher

Arbre durci 25.0 100.0 0.9 Acier

25Ø Arbre en acier trempé conçu pour être utilisé avec des douilles à billes, fournit un mouvement rotatif lisse et précis. Grâce à la matière employée à leur production, il offre une solidité accrue, une longévité et une résistance à l'usure et à la corrosion. Fabrication en acier au carbone.
Nouvelle référence Essentra:

20280048

Ancienne référence Essentra:

20280048

561 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 16,37 €
10 - 19 14,73 €
20 - 39 13,91 €
40 - 49 12,28 €
50 - 99 11,46 €
100 + 9,82 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,37 €

1 x 16,37 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 25.0
l1 100.0
Depth of hardness min 0.9
Poids kg 0.385
Matière Acier
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter