10396131
497679
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 421,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacité de charge | 9071.8 kg |
---|---|
Capacité de charge | 20000.0 lbs |
Diamètre de bague | 25.4 mm |
Diamètre de bague | 1 in |
Hauteur interne d'anneau | 127.0 mm |
Hauteur interne d'anneau | 5 in |
Hauteur de la base | 47.6 mm |
Hauteur de la base | 1.874 in |
Largeur totale | 157.2 mm |
Largeur totale | 6.189 in |
Couleur | Noir |
Type de bague | Levée |
Facteur de sécurité | 6:1 |
Action pivotante | 180° Pivot Under Load |
Distance entre les trous de fixation | 52.4 mm |
Distance entre les trous de fixation | 2.063 in |
Standard | ASTM |
Matière complète | Acier Moly chromé forgé |
Diamètre base | 92.1 mm |
Diamètre base | 3.626 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer