10396117
497677
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 138,76 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacité de charge | 2268 kg |
---|---|
Capacité de charge | 5000.0 lbs |
Diamètre de bague | 12.7 mm |
Diamètre de bague | 0.5 in |
Hauteur interne d'anneau | 76.2 mm |
Hauteur interne d'anneau | 3 in |
Hauteur de la base | 28.6 mm |
Hauteur de la base | 1.126 in |
Largeur totale | 98.4 mm |
Largeur totale | 3.874 in |
Couleur | Noir |
Type de bague | Levée |
Facteur de sécurité | 6:1 |
Action pivotante | 180° Pivot Under Load |
Distance entre les trous de fixation | 41.3 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.626 in |
Standard | ASTM |
Matière complète | Acier Moly chromé forgé |
Diamètre base | 66.7 mm |
Diamètre base | 2.626 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer