10396100
497676
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 93,34 € |
Capacité de charge | 1134 kg |
---|---|
Capacité de charge | 2500.0 lbs |
Diamètre de bague | 9.5 mm |
Diamètre de bague | 0.374 in |
Hauteur interne d'anneau | 63.5 mm |
Hauteur interne d'anneau | 2.5 in |
Hauteur de la base | 22.2 mm |
Hauteur de la base | 0.874 in |
Largeur totale | 81.0 mm |
Largeur totale | 3.189 in |
Couleur | Noir |
Type de bague | Levée |
Facteur de sécurité | 6:1 |
Action pivotante | 180° Pivot Under Load |
Distance entre les trous de fixation | 41.3 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.626 in |
Standard | ASTM |
Matière complète | Acier Moly chromé forgé |
Diamètre base | 57.2 mm |
Diamètre base | 2.252 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer