10317273
RFRT-G2-200-G3
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 25,1362 € |
1000 + | 11,9697 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 19.0 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 0.748 in |
Diamètre de l'enceinte | 15.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.591 in |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Hauteur totale | 6.5 mm |
Hauteur totale | 0.256 in |
Longueur totale | 24.0 mm |
Longueur totale | 0.945 in |
Matière complète | Polycarbonate; acétal |
Couleur | Noir |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 20.0 N |
Couple | 20.0 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer