10317235
RFRT-D2-152-G2
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 57,2236 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 40.0 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 1.575 in |
Diamètre de l'enceinte | 25.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.984 in |
Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
Hauteur totale | 19.0 mm |
Hauteur totale | 0.748 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Matière complète | Polycarbonate; acétal |
Couleur | Noir |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 1500.0 N |
Couple | 1500.0 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer