10403662
551367
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 16,72 € |
100 + | 8,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 32.0 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 1.26 in |
Diamètre de l'enceinte | 22.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.866 in |
Hauteur totale | 19.7 mm |
Hauteur totale | 0.776 in |
Longueur totale | 40.0 mm |
Longueur totale | 1.575 in |
Diamètre extérieur de roue | 16.3 mm |
Diamètre extérieur de roue | 0.642 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 chargé 15 % fibre de verre ; acier ; polyoxyméthylène ; polydiméthylsiloxane |
Couleur | Noir ; gris |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 11.0 N |
Couple | 11.0 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer