Menu Rechercher

Amortisseur rotatif - sans engrenage 20.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and silicone oil. The barrel damper controls the speed and acceleration of a rotating body and can be fitted as part of an assembly. It operates at a torque of 20 Ncm ±0,30 and key 1.5 x 2.
Nouvelle référence Essentra:

10553978

Ancienne référence Essentra:

551336

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de l'enceinte 13.0 mm
Hauteur totale 18.0 mm
Matière complète Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
Couleur Naturel
Type d'engrenage Engrenage en barillet
Couple 20.0 N
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter