10328675
078201099999
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 15,044 € |
10 - 49 | 7,597 € |
50 + | 4,922 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 19.0 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 0.748 in |
Diamètre de l'enceinte | 14.9 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.587 in |
Hauteur totale | 7.2 mm |
Hauteur totale | 0.283 in |
Longueur totale | 24.0 mm |
Longueur totale | 0.945 in |
Diamètre extérieur de roue | 10.4 mm |
Diamètre extérieur de roue | 0.409 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 |
Couleur | Blanc |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 0.45 N |
Couple | 0.45 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer