10328620
078140069999
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 8,603 € |
50 - 249 | 7,747 € |
250 + | 6,452 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 32.0 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 1.26 in |
Diamètre de l'enceinte | 18.6 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.732 in |
Température maximale de fonctionnement | 90 °C |
Température maximale de fonctionnement | 194 °F |
Hauteur totale | 19.0 mm |
Hauteur totale | 0.748 in |
Longueur totale | 40.0 mm |
Longueur totale | 1.575 in |
Diamètre extérieur de roue | 16.2 mm |
Diamètre extérieur de roue | 0.638 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone |
Couleur | Noir |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 5.5 N |
Couple | 5.5 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer