10632321
078134069999
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 2,177 € |
Longueur du corps | 22.5 mm |
---|---|
Longueur du corps | 0.886 in |
Distance entre les trous de fixation | 22.5 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.886 in |
Diamètre de l'enceinte | 15.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.591 in |
Température maximale de fonctionnement | 90 °C |
Température maximale de fonctionnement | 194 °F |
Hauteur totale | 7.7 mm |
Hauteur totale | 0.303 in |
Longueur totale | 24.0 mm |
Longueur totale | 0.945 in |
Diamètre extérieur de roue | 10.4 mm |
Diamètre extérieur de roue | 0.409 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène ; nylon 66 ; polycarbonate ; silicone ; lubrifiant au silicone |
Couleur | Noir |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 1.10 N |
Couple | 1.10 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer