10328460
078103069999
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 7,597 € |
50 + | 4,922 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur du corps | 17.0 mm |
---|---|
Longueur du corps | 0.669 in |
Distance entre les trous de fixation | 19.6 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.772 in |
Diamètre de l'enceinte | 15.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.591 in |
Température maximale de fonctionnement | 90 °C |
Température maximale de fonctionnement | 194 °F |
Hauteur totale | 8.0 mm |
Hauteur totale | 0.315 in |
Longueur totale | 20.8 mm |
Longueur totale | 0.819 in |
Diamètre extérieur de roue | 10.4 mm |
Diamètre extérieur de roue | 0.409 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; polycarbonate ; silicone |
Couleur | Noir |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 0.30 N |
Couple | 0.30 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer